RiLineX 并柜套件 用于基础模块

型号: RX 9360104

RiLineX长并柜套件,用于2台VX机柜间的母线连接,包含前、后防接触保护,不含母线连接器(9365013),可单独进行选购。

型号:
RX 9360104
您的获益
系统长度可通过基础模块灵活扩展
简单的安装
通过可变的母线横截面,实现可扩展的额定电流
经过最高 65 kA 短路耐受测试
适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景
丰富的系统附件
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 35745
供货范围
母线安装板左侧/右侧端盖
母线安装板模块盖板
母线安装板模块底板
包括固定件
与型号相匹配
9365.013
包装单元
2 件
净重
1.46 kg
毛重
1.481 kg
税率号
85369010
EAN
4028177997301
ETIM 9
EC002270
产品描述
RX 并柜套件,用于 RiLineX 基础模块,不含连接器(并柜连接)
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息