母线系统 RiLineX 设备组件 连接适配器、设备适配器、断路器适配器、低压高分断熔断技术、熔断器底座。支持免工具安装、向下兼容且可扩展。 设备组件 RiLineX 连接适配器 RiLineX 连接技术。根据所选规格而定,提供圆导线、叠层或实心铜母线的连接适配器。 跳转至产品页面 设备组件 RiLineX CB 设备适配器 RiLineX CB 设备适配器,用于 60 mm 宽母线系统。该设备宽度为 81 至 140 mm。用于安装紧凑型断路器 (MCCB)。该产品有两种型号可选购。一种是“快速安装”型(Easy-Fix),可舒适便捷地在机柜外安装主流制造商的开关;另一种是“通用”型(Universal),带滑块螺母,具有高灵活性。 跳转至产品页面 设备组件 设备适配器,设备托架 配备预装支承轨、预连接线缆、高度可调支承轨、简易插接锁扣。 跳转至产品页面 设备组件 母线式熔丝座,D-Switch 母线式熔丝座 紧凑即装型熔断器底座,熔断体安全接触,带半自动导轨适配的卡扣安装。 跳转至产品页面 设备组件 低压高分断熔断器隔离开关,熔断器座 半自动调节母线厚度,线缆出口可自由选择上下位置,集成有可视化安全监控。 跳转至产品页面 设备组件 RiLineX 紧固夹 适用于防触摸保护型材 RiLineX 专用配件,用于将 RiLineX 扩展设备安装在 RiLine60 母线系统上。 跳转至产品页面