- 型号:
- RX 9360240
- 您的获益
- 支持安装在母线系统上,电缆连接仅需一颗螺丝即可完成
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
- 颜色
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 680 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 640 A
- Rated current of laminated copper bar
- 870 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 840 A
- UL 电气值 (SCCR)
- 27.5 kA - 600 V,RMS
- 100 kA - 600 V,断路器,最大 600A,DIVQ/7
- 100 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 1600 A,JDDZ/7
- 导线出线
- 上/下
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 极数
- 3 极
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 尺寸
- 宽度: 145 mm
高度: 239.4 mm
深度: 104.6 mm
- 圆导线连接
- 95 ‐ 300 mm²
- 圆导线连接,细线带电缆芯线套管
- 95 ‐ 300 mm²
- 连接圆导线,细绞线,带 AWG 冷压端头
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- 圆导线连接,多芯
- 95 ‐ 300 mm²
- 连接圆导线,多股(AWG 标准)
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- 连接扇型导线,单股
- 120 ‐ 240 mm²
- 连接扇型导线,单股(AWG 标准)
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- 连接扇型导线,多股
- 95 ‐ 300 mm²
- 连接扇型导线,多股(AWG 标准)
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- 适合于母线
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 额定电压
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- 过压类别
- 4
- 污染等级
- 3
- 标准
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- 额定峰值电压 Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- Power dissipation (max.)
- 28 W
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.8 kg
- 毛重
- 1.849 kg
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177997219
- ETIM 9
- EC001531
- 产品描述
-
RX 3 极连接适配器,宽x高:145x240 mm,连接导线最大 300 mm²,接线区宽x高:24x20 mm