- 型号:
- RX 9360535
- 型式
- Easy Fix
- 您的获益
- 塑料外壳式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上
- 支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
- 可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
- 颜色
- RAL 9005
RAL 35745
- 供货范围
- 包含 3 个接线端子盖板
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- 额定峰值电压 Uimp
- 12 kV
- 额定电压
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V
- 过压类别
- 4
- 污染等级
- 3
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 29 x 10 mm
- 极数
- 3 极
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 螺钉 M10
- 适用于制造商(类型)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- 适合于母线系统
- RiLineX
- RiLine60
- 基波频率
- 50...60 Hz
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 适合于母线
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- 工作温度范围
- -25 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 尺寸
- 宽度: 145 mm
高度: 325.8 mm
深度: 76.4 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5 kg
- 毛重
- 5.206 kg
- 铜成分(kg/件)
- 2.64
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177997110
- ETIM 9
- EC001531
- 产品描述
-
RX CB 设备适配器,630 A,3 极,快速安装型,宽:140 mm