RiLineX CB 设备适配器

型号: RX 9360625

RiLineX CB 设备适配器(3 极,最大 400 A),适用于 60 mm 母线系统。设备宽度为 145 mm。通用型采用 U 型螺母设计,为开关的安装提供了最高灵活性。适配器支持免工具卡扣式安装,可半自动适配 5 和 10 mm 厚的母线。出线方向可根据需要,通过简单改装实现下出线或上出线。

型号:
RX 9360625
型式
通用型
您的获益
塑料外壳式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上
支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 9005
RAL 35745
供货范围
含 3 个接线腔盖板,2 根横梁和固定材料
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
额定峰值电压 Uimp
12 kV
额定电压
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V
过压类别
4
污染等级
3
极数
3 极
导线出线
上/下
接线方式
螺钉 M10
适用于制造商(类型)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
适合于母线系统
RiLineX
RiLine60
基波频率
50...60 Hz
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
工作温度范围
-25 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
尺寸
宽度: 145 mm
高度: 325.8 mm
深度: 76.4 mm
包装单元
1 件
净重
3.6 kg
毛重
3.8 kg
铜成分(kg/件)
1.652
税率号
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
产品描述
RX CB 设备适配器,400 A,3 极,通用安装型,宽:140 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
Quick guide
Selection guide
数据页
基本技术信息