母线支架 PLS 商品编号: SV 9341.000 用于 PLS 特制母线 800 A/1600 A,3 和 4 极,可顶装。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: SV 9341.000 材料 聚酰胺防火性能符合 UL 94-V0 颜色 RAL 7035 额定工作电压 1000 V, 3~ 可顶装 是 极数 3 极 适合于母线 PLS 800 带内部固定件 是 母线中心距离 60 mm 包装单元 4 件 净重 0.32 kg 毛重 0.365 kg 税率号 85369010 EAN 4028177502772 ETIM 9 EC001166 ECLASS 8.0 27400607 产品描述 SV 母线支架 PLS800 3-极 认证 ABS EN Lloyds Register of Shipping EN 声明 符合性声明 DE 符合性声明 UK EN 资料 安全说明书 全球 说明书 DE, EN 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH Short-circuit resistance diagram DE EN