PLS 母线连接器

型号: SV 3505000

用于 PLS 特种母线的无钻孔连接。

型号:
SV 3505000
产品描述
用于 PLS 特种母线的无钻孔连接。
材料
E-Cu
表面
镀镍
适合于母线
PLS 800
连接类型
机柜与机柜串联
包装单元
3 件
净重
2.97 kg
毛重
3.06 kg
铜成分(kg/件)
0.99
税率号
85369010
EAN
4028177043244
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
产品描述
SV PLS 母线连接器
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节