母线系统 RiLine 扁铜母线系统 扁铜母线系统 扁铜母线系统 E-Cu 母线 长度:2400 mm/根。 跳转至产品页面 扁铜母线系统 铜包铝母线 覆铜的铝制母线。 跳转至产品页面 扁铜母线系统 母线连接器 用于母线的无钻孔连接。 跳转至产品页面 扁铜母线系统 母线支架 用于扁平铜母线 用于扁平铜母线,最高 800 A。 跳转至产品页面 扁铜母线系统 间隔垫片 用于 RiLine 母线支架(扁平母线系统) 用于扁铜母线的母线架,可以转接尺寸为 12 x 5 和 12 x 10 mm 的母线。 跳转至产品页面 扁铜母线系统 母线盖板 用于母线的全方位套管,可以根据需求锯断到个性化长度。 跳转至产品页面 扁铜母线系统 基础绝缘子 用于实现任意中心距的母线系统,用于构成绝缘 PE 或 PEN 母线。 跳转至产品页面 扁铜母线系统 沉头螺母 M12 带滚花凸缘的自持式螺母, 用于母线中的钻孔。 跳转至产品页面