- 型号:
- SV 9340000
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 额定工作电压
- 1000 V, 3~
- 关于订货编号的说明
- 在使用 12 x 5/10 mm 的母线时,需要附加使用间隔垫片 9340.090
- 极数
- 3 极
- 带内部固定件
- 是
- 母线中心距离
- 60 mm
- 适合于母线
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.724 kg
- 毛重
- 0.732 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177502321
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV 母线支架 3极800A 带内部螺丝固定孔