母线支架 用于扁平铜母线

型号: SV 9340.004

用于扁平铜母线,最高 800 A。

型号:
SV 9340.004
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
额定工作电压
1000 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)
22 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V,支架间距 500 mm,母线 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm
65 kA - 600 V,支架间距 250 mm,母线 15 x 5 - 25 x 10 mm,L 类保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
关于订货编号的说明
在使用 12 x 5/10 mm 的母线时,需要附加使用间隔垫片 9340.090
UL 应用时需使用底槽
UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
极数
4 极
带内部固定件
母线中心距离
60 mm
适合于母线
12 x 5 - 30 x 10 mm
包装单元
4 件
净重
0.84 kg
毛重
0.915 kg
税率号
85469010
EAN
4028177536715
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV Ril用e60 用于 pk 4
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节
Short-circuit resistance diagram