母线支架 用于扁平铜母线

型号: SV 9340010

用于扁平铜母线,最高 800 A。

型号:
SV 9340010
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
额定工作电压
1000 V, 3~
关于订货编号的说明
在使用 12 x 5/10 mm 的母线时,需要附加使用间隔垫片 9340.090
极数
3 极
带外部固定件
母线中心距离
60 mm
适合于母线
15 x 5 - 30 x 10 mm
包装单元
4 件
净重
0.76 kg
毛重
0.8 kg
税率号
85369010
EAN
4028177502338
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV 母线支架 800A 带外部螺丝固定孔
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节
Short-circuit resistance diagram