- 商品编号:
- SV 9340.090
- 产品描述
- 用于 12 x 5 mm 以及 12 x 10 mm 母线尺寸的适配。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 与型号相匹配
- 9340.000
- 9340.004
- 9340.010
- 9340.030
- 包装单元
- 12 件
- 净重
- 0.024 kg
- 毛重
- 0.021 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177551916
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 逆电器s 12x5/10mm pk 12
- 资料
- 说明书