母线盖板

型号: SV 9350.010

用于母线的全方位套管,可以根据需求锯断到个性化长度。

型号:
SV 9350.010
产品描述
通过母线套管实现防接触保护。
材料
热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
长度
1,000 mm
说明
进行个性化剪裁
适合于母线
E-Cu 母线
适合于母线
12/15 x 5 mm
尺寸
长度: 1,000 mm
包装单元
4 件
净重
0.38 kg
税率号
85472000
EAN
4028177219557
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
母线盖部件 12/15X5
数据页
基本技术信息
技术细节