- 商品编号:
- SV 9340.214
- 产品描述
- 用于底部槽型件上的卡脚安装。
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 在盖板前面有负荷的情况下要求用支承板进行加固
- 进行个性化剪裁
- 适合于母线系统
- 扁平铜母线,4 极
- PLS 1600,4 极
- 尺寸
- 长度: 1,100 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 3.56 kg
- 毛重
- 3.7 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- SV Ril用e60盖部件 4-极 pk2
- 认证
- UL + C-UL (listed)