底部槽型件 用于 RiLine 母线系统

商品编号: SV 9342.110

母线安装结构的后侧防接触保护。

商品编号:
SV 9342.110
产品描述
用于母线安装后面的防接触保护。
材料
热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
用于极数
3
说明
进行个性化剪裁
适合于母线系统
PLS 1600,3 极
尺寸
长度: 700 mm
包装单元
2 件
净重
1.658 kg
毛重
1.878 kg
税率号
85472000
EAN
4028177503533
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
RiLine60 SV 母线底板 (PLS 1600) 700mmL
认证
UL + C-UL (listed)
数据页
基本技术信息
技术细节