- 型号:
- SV 9342.170
- 产品描述
- 用于母线安装后面的防接触保护。
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 极数
- 3 极
- 适合于母线系统
- PLS 1600,3 极
- 尺寸
- 长度: 2,400 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.978 kg
- 毛重
- 3.178 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177572355
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- 底部槽型件,用于PLS1600
- 认证
- UL + C-UL (listed)