- 型号:
- SV 9340.220
- 产品描述
- 用于阻止从侧面握住盖板。此外,支承遮板还能提供更高的稳固性。建议安装距离 ≤ 500 mm。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 适合于母线系统
- 3 极
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.07 kg
- 毛重
- 0.083 kg
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177502444
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- SV 母线盖板分隔块 用于 SV9340200/210
- 认证
- UL + C-UL (listed)