支承遮板 用于盖板

型号: SV 9340224

进一步加强稳定性,避免从侧面握住盖板。

型号:
SV 9340224
产品描述
用于阻止从侧面握住盖板。此外,支承遮板还能提供更高的稳固性。建议安装距离 ≤ 500 mm。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
适合于母线系统
4 极
包装单元
5 件
净重
0.16 kg
毛重
0.188 kg
税率号
83024200
EAN
4028177536753
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
SV Ril用e60 用于 段pk 5
认证
UL + C-UL (listed)
数据页
基本技术信息
技术细节