- 型号:
- SV 9340.230
- 产品描述
- 用于遵守 UL 508 要求的 “馈电回路”的爬电距离。用于母线中心距离为 60 mm 的扁平母线系统以及 PLS 800/1600。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 一个母线连接需要 2 块隔档
- 极数
- 3 极
- 适合于母线系统
- 3 极
- 尺寸
- 长度: 160 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.05 kg
- 毛重
- 0.062 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- 2 SV RiL用e60 绝缘 条
- 认证
- UL + C-UL (listed)