连接适配器

型号: SV 9342.310

用于中心距离为 60 mm 的母线系统。

型号:
SV 9342.310
材料
盖板:ABS
机座:聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
额定电流 最大
800 A
额定工作电压
690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,断路器,最大 600A,DIVQ/7
65 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
导线出线
上/下
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
说明
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
DC 应用中的额定工作电压取决于母线支架 9340.050/9341.050/9342.050 内的母线排列。
极数
3 极
尺寸
宽度: 150 mm
高度: 210 mm
圆导线连接,细线带电缆芯线套管
95 ‐ 185 mm²
圆导线连接,多芯
95 ‐ 300 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
用于叠层铜母线(母线厚度 5 mm 时)的接线区(宽 x 高)
33 x 26 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
33 x 21 mm
用于叠层铜母线(母线厚度 10 mm 时)的接线区(宽 x 高)
33 x 21 mm
额定工作电压 (L1 + L2)
1000 V (直流)
额定工作电压 (L1 + L3)
1500 V (直流)
包装单元
1 件
净重
1.74 kg
毛重
1.772 kg
铜成分(kg/件)
0.207
税率号
85369010
EAN
4028177525672
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV 连接适配器 800A, 690V
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节
Short-circuit resistance diagram