- 商品编号:
- SV 9342.324
- 产品描述
- 1 极辅助模块,用于将 3 极连接适配器增加为 4 极结构。
- 材料
- 盖板:ABS
机座:聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 额定电流 最大
- 1,600 A
- 额定工作电压
- 690 V, 1~
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 480 V,断路器,最大 1200A,DIVQ/7
- 65 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 1600 A,JDDZ/7
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
- 极数
- 1 极
- 与型号相匹配
- 9342.320
- 尺寸
- 宽度: 85 mm
高度: 270 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 用于叠层铜母线(母线厚度 5 mm 时)的接线区(宽 x 高)
- 65 x 27 mm
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 65 x 22 mm
- 用于叠层铜母线(母线厚度 10 mm 时)的接线区(宽 x 高)
- 65 x 22 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.199 kg
- 毛重
- 1.271 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.136
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
SV 连接适配器 1600A,690V