母线系统 RiLine OM 适配器/支座 在支承框架上进行外部装置安装,支承框架简单地固定在适配器主体架上,适用于市场上常见的开关装置。 OM 适配器/支座 OM 支架,没有触点系统 无触点系统 用于安装外部供电的开关装置。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 OM 适配器 带可插拔电缆出线 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 OM 适配器 带连接导线 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 OM 适配器 带张力弹簧夹 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 嵌条 用于 OM 适配器/支架 用来扩大安装宽度。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 支承框架 用于 OM 适配器/支架 用于宽度为 45 mm/55 mm 的适配器。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 支承轨 35 x 15 mm 用于 OM 适配器/支架 用于固定在适配器主体架上。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 双股导线 用于带张力弹簧夹 2.5-16 mm² 的 OM 适配器 预集束连接线缆,用于在一个适配器上个性化连接最多两个开关装置。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 电缆套件 用于 OM 适配器,带张力弹簧接线柱 已完成连线的连接线缆,用于开关装置的个性化连接。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 引脚盒 用于支承框架 用于安全固定和安置电机起动器组合的接触器。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 支承轨 35 x 7.5 mm 用于 OM 适配器/支架 用于安装在 55 mm 宽的 OM 适配器上。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 连接引脚 用于 OM 适配器/支架 用于机械式连接 OM 适配器和支座。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 引脚盒 Plus 用于接触器固定较高的起动器 用于接触器紧固程度提高的起动器。 跳转至产品页面 OM 适配器/支座 支承轨 35 x 10 mm 用于 OM 适配器/支架 用于固定在适配器主体架或支承框架上。 跳转至产品页面