OM 适配器 带连接导线

型号: SV 9340340

型号:
SV 9340340
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
主体架:RAL 7035
连接线缆 (AWG)
AWG 12
额定电流 最大
25 A
额定工作电压
690 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)
30 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
50 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 35 A,JDDZ/7
65 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7
65 kA - 600 V,K5 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7
50 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 27 A,NHJH/7
65 kA - 480 V,组合电机控制器,最大 32 A,NHJH/7
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
连接电缆长度
130 mm
支承轨型号
Support frame, 1 x TS 45C
说明
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数
3 极
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 208 mm
支承轨数量/高度
1 / 10 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
支承框架(宽 x 高)
45 mm x 170 mm
包装单元
1 件
净重
0.27 kg
毛重
0.28 kg
铜成分(kg/件)
0.036
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177502512
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV OM 适配器25A 690V AWG 12 45x208mm
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节
Short-circuit resistance diagram