- 商品编号:
- SV 9340.520
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
- 额定电流 最大
- 32 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 支承轨型号
- TS 45D
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 45 mm
高度: 208 mm - 圆导线连接
- 1.5 ‐ 6 mm²
- 支承轨数量/高度
- 2 / 10 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.238 kg
- 毛重
- 0.266 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.027
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177630710
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- OM适配器 不带导线 45mm 32A 2导轨
- 资料
- 安全说明书
- 说明书