OM 适配器 带可插拔电缆出线

商品编号: SV 9340.930

商品编号:
SV 9340.930
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
主体架:RAL 7035
供货范围
可连接 3 个主触点的插头(1.5 – 4 mm²)
额定电流 最大
25 A
额定工作电压
690 V, 3~
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
支承轨型号
TS 55D
TS 55D-V
极数
3 极
Connector outlet
可连接 3 个主触点的插头 (1.5 – 4 mm²)
尺寸
宽度: 55 mm
高度: 208 mm
圆导线连接
1.5 ‐ 4 mm²
支承轨数量/高度
2 / 10 mm
适合于母线
高度: 5, 10 mm
支承框架(宽 x 高)
55 mm x 170 mm
包装单元
1 件
净重
0.3 kg
毛重
0.332 kg
铜成分(kg/件)
0.025
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV OM prem/过滤器 25A,690V,1,5-4QMM
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节