支承框架 用于 OM 适配器/支架 型号: SV 9341850 用于宽度为 45 mm/55 mm 的适配器。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9341850 使用范围 可作为备件使用或用来配置备件组件。 材料 聚酰胺 颜色 RAL 9005 用于适配器宽度 55 mm 说明 与 OM 适配器/支架相关联的 UL 许可证 尺寸 长度: 237 mm 包装单元 5 件 净重 0.235 kg 税率号 39269097 EAN 4028177503427 ETIM 9 EC002270 ECLASS 8.0 27409221 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH Technical Data sheet DE EN FI