引脚盒 用于支承框架

商品编号: SV 9342.800

用于安全固定和安置电机起动器组合的接触器。

商品编号:
SV 9342.800
产品描述
用于安全固定和安置电机起动器组合的接触器。简单地卡装在支承框架上。移动引脚盒即可根据个人需求在垂直方向上定位。
材料
聚酰胺
颜色
RAL 9005
支承框架宽度
45 mm
说明
与 OM 适配器/支架相关联的 UL 许可证
包装单元
5 件
净重
0.04 kg
毛重
0.036 kg
税率号
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV P用b锁45 W=45mm pk of 5
数据页
基本技术信息