- 商品编号:
- SV 9342.720
- 产品描述
- 用于将安装宽度从 140 mm 扩展到 190 mm。
- 材料
- ABS
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括用于 Siemens VL630 断路器(3 极)的连接材料
- 说明
- 加宽一个元件适配器时需要 4个嵌条
- 与型号相匹配
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- 尺寸
- 宽度: 25 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.504 kg
- 毛重
- 0.56 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 嵌入条 宽25mm 用于 SV9342700/710
- 认证
- UL + C-UL (listed)
- 资料
- 说明书