保险丝组件 RiLine

母线式熔丝座

3 极,适合 D02 E18、DII E27 和 DII E33 保险技术

母线式熔丝座

连接区扩展 用于母线式熔丝座

防接触保护盖板,包含用于侧向扩充 14 mm 连接空间的电缆槽。

母线式熔丝座

母线式熔丝座

3极,适合 60 mm 的母线中心距。

母线式熔丝座

母线式保险丝座 D 开关

借助闪光信号器和工作状态显示器进行综合可视保险监控。

母线式熔丝座

布线通道 用于母线式熔丝座 D 开关

用于安全地引入连接电缆且具有防接触保护功能。此外还可以用作间隔垫片。

母线式熔丝座

防接触保护盖板 用于母线式熔丝座

盖板用作前侧、上部和下部的防接触保护。

母线式熔丝座

侧面盖板 用于母线式熔丝座

用于防接触保护盖板上的卡脚安装。

母线式熔丝座

RiLineX bus-mounting fuse base

Bus-mounting fuse bases for RiLineX busbar system. Compact fuse holders ready for immediate use, for securely contacting the fuse inserts. The devices feature snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment.