保险丝组件 RiLine NH 熔丝负荷断路器 规格为 00,用于 60 和 100 mm 母线中心距离 NH 熔丝负荷断路器 连接区盖板 用于 NH 条形熔断器负荷开关 用于规格 00 的 NH 负荷断路器,延长样式,适合压套管较长的电缆终端接头。 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 微型开关 用于 NH熔断器负荷开关/NH条形熔断器负荷开关 (185 mm) 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 NH 熔丝负荷断路器 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 凸耳端子棱型连接件 用于 NH 条形熔断器负荷开关 用于规格 00 的 NH 负荷断路器,以便连接圆导线。 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 框型接线柱 用于 NH 条形熔断器负荷开关 用于规格 1 至 3 的 NH 负荷断路器,将 NH 断路器改装在框架接线柱上。 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 NH 熔丝负荷断路器 带电子式熔丝监控 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 母线接线柱 用于 NH 条形熔断器负荷开关 用于规格 00 至 3 的 NH 负荷断路器,采用无钻孔方式将其安装在中心距 185 mm 的母线系统上。 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 支撑架 用于 NH 条形熔断器负荷开关 用于规格 00 至 3 的 NH 负荷断路器,固定个性化定制的防接触保护盖,可以固定在断路器的左右两侧。 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 电缆夹 用于 NH 条形熔断器负荷开关 用于 NH 熔丝负荷控制板,规格从 1 至 3。用于在负荷控制板机箱上的转换器电缆中的背部布线。 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 固定夹带压入螺母 用于 NH 条形熔断器负荷开关 与螺旋接头一起用于连接元件例如角形连接件的机械连接。 跳转至产品页面 NH 熔丝负荷断路器 RiLineX contact hazard protection 用于 NH 熔断器负荷开关 RiLineX contact hazard protection for assembly on the RiLine60 busbar system and busbar system platforms. 跳转至产品页面