支撑架 用于 NH 条形熔断器负荷开关

商品编号: SV 9346.430

用于规格 00 至 3 的 NH 负荷断路器,固定个性化定制的防接触保护盖,可以固定在断路器的左右两侧。

商品编号:
SV 9346.430
使用范围
用于选择性固定一个个性化加工的防接触保护盖板,例如结合安装立式分配器的特殊应用。支撑角铁可以固定在板条组件架左右两侧。
包装单元
4 件
净重
0.012 kg
毛重
0.02 kg
税率号
73182900
EAN
4028177631786
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
数据页
基本技术信息