固定夹带压入螺母 用于 NH 条形熔断器负荷开关

商品编号: SV 9676.831

与螺旋接头一起用于连接元件例如角形连接件的机械连接。

商品编号:
SV 9676.831
产品描述
用于将 NH 条形熔断器负荷开关规格 00 固定在中心距为 185 mm 的母线系统上。
材料
不锈钢
安装操作说明
另外还需使用 M8 螺钉(电镀锌,强度 8.8)
螺钉长度 = 母线宽度 + 固定尺寸 20 mm
适合于母线系统
Flat-PLS
尺寸
螺纹: M8
包装单元
3 件
净重
0.06 kg
毛重
0.086 kg
税率号
73181692
EAN
4028177697461
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
固定夹,带压入螺母M8
资料
说明书
数据页
基本技术信息