- 商品编号:
- SV 3565.015
- 材料
- 铜薄片:高纯度电解铜 F20
绝缘:高稳定性乙烯基混合物,膨胀率为 370 %,温度:-30 °C...+105 °C,防火性能符合 UL-94 V0,抗电击穿强度:20 kV/mm - 长度
- 2,000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 165 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 125 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 195 A
- 说明
- 结构 = 层数 x 层宽 x 层厚
- 进行个性化剪裁
- 叠层铜母线的温度由环境温度和铜母线温升相加得出。举例:3565.005 负载 180 A,即温度升高 30 K。在环境温度为 35 °C 时,叠层母线的温度为 35 °C + 30 K = 65 °C。
- 叠层扁铜母线型式
- 薄片数量: 8
薄片宽度: 6 mm
薄片厚度: 0.5 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.769 kg
- 毛重
- 0.869 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.43
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177666726
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303