RiLine 附件

连接技术

连接技术

接线盒

用于连接圆导线和叠层铜母线。适用于母线 12 x 5 至 30 x 10 mm 和 PLS 800/1600。

连接技术

板夹

用无钻孔的方式连接叠层铜母线。

连接技术

导线接线端子

连接圆导线和叠层铜母线。

连接技术

系统盖板

用于导线接线端子和板夹。

连接技术

导线接线端子 推入式

用于连接圆导线。

连接技术

母线连接器

用于 40 x 10 至 120 x 10 mm 母线的无钻孔连接。

连接技术

元件适配器 螺钉固定

用于以下生产厂商的标准断路器:ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

连接技术

元件适配器 夹具固定

用于以下生产厂商的标准断路器:ABB、Eaton、Schneider Electric 和 Siemens。用于中心距离为 185 mm 的母线系统。

连接技术

母线绝缘件

用于引导连接导线,可插接。

连接技术

连接板

连接电缆终端接头和叠层扁铜。

连接技术

插座用于母线尺寸的适配

用于转接尺寸为 30x 10 至 60 x 10 的母线,10 mm 为一级。

连接技术

间隔件用于减少安装轨宽度

减小母线宽度,10 mm 为一级。