PDU UK basic

商品编号: DK 7979.811

该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。

商品编号:
DK 7979.811
产品描述
紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置,配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。
您的获益
VX IT 的免工具安装套件
省电设计,能耗更小
技术数据
对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
材料
铝型材,经黑色阳极氧化处理
插槽:塑料
供货范围
包括固定件
选项
型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 695 mm
插座数量和型号
8 x BS 1363
插座
8 x BS 1363
额定电流(最大)
13 A
额定功率
3 kW
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度
3 m
接线方式
英国
准则
EMC 指令 2014/30/EG
低电压指令 2014/35/EU
标准
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
工作温度范围
5 °C...50 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
适用于
箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 800 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 800 mm
箱体类型: TX CableNet: ≥ 800 mm
包装单元
1 件
净重
2.4 kg
毛重
2.78 kg
税率号
85366990
EAN
4028177948570
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
DK PDU 英版基本型,紧凑式基本电源分配,宽x长x深:44x695x70 mm,8xBS 1363,230 V,1~,13 A
声明
符合性声明
资料
Quick guide
数据页
Technical details 2