- 型号:
- DK 7979712
- 型式
- 32 A / 单相
- 产品描述
- 自主能量采集单元(包括差动电流监测),外形尺寸为 1 个高度单元/19"。该单元可用于无测量功能的基本型 PDU 或模块化 PDU。所有重要电气参数的采集过程类似于 PDU metered。此外,该测量模块还集成有差动电流测量装置(B 型),用于监测所连接的耗电器的故障电流。耗电数据可便捷地通过网络接口或本地 TFT 显示屏查询。此外,还具有 PDU metered 的所有接口,例如用于连接外部传感器和智能手柄系统。
- 您的获益
- 现代化的测量功能缺失时,对现有安装设备进行改造的理想解决方案
- 包括差动电流测量/故障电流监控装置
- 丰富的测量功能(如 PDU metered)
- 带连接电缆和 CEE 连接器的规格,可直接使用
- 改造速度快,安装时只需短暂中断运行即可
- 紧凑型 1 U 19 英寸外壳,带预装的连接导线
- 高测量精度(通常 ± 1 %)
- 高能效设计,能耗低
- 超出极限值(如故障电流)时的声学警报可调
- 集成的 GbE 接口和 Web 服务器,可自动运行,无需其他组件
- 材料
- 铝挤压型材,经铝阳极氧化处理
- General colour
- RAL 9005
- 颜色
- RAL 9005
- 选项
- 可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器
- 额定功率
- 7.4 kW
- 接线方式
- CEE 插头/联轴器
- 每个供电电源的相数
- 1~
- 额定电流(最大)
- 32 A
- 准则
- 低电压指令 2014/35/EU
- EMC 指令 2014/30/EG
- 标准
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- 尺寸
- 宽度: 450 mm
高度: 144 mm
深度: 44 mm
- 接口
- 全冗余式以太网接口 10/100/1000 Mbit/s(2x RJ45, 1x 配备 PoE)
- USB 2.0 端口 (USB-A),用于接地配置、固件更新和数据记录
- CAN 总线接口 (RJ45),用于最多 16 个环境传感器
- 串联接口 RS232 (RJ12),用于 LTE 单元, Scripting, CLI
- 使用自带证书/TLS 1.2
- 报警时发送 E-Mail (SMTP)
- 用户管理包括权限管理
- LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接
- Syslog 服务器连接(最多 2 个服务器)
- 连接输入电缆(型号/长度)
- H05VV-F3G4.0, 2 m
- 连接输出电缆(型号/长度)
- H05VV-F3G4.0, 1,2 m
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177948495
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
-
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 7.4 kW, rated current: 32 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005