RCM 测量模块 – Inline Meter

型号: DK 7979.713

自主能量采集单元(包括差动电流监测),外形尺寸为 1 个高度单元/19 英寸。该单元可用于无测量功能的基本型 PDU 或模块化 PDU。进行所有重要电气参数的采集。

型号:
DK 7979.713
型式
16 A / 三相
产品描述
自主能量采集单元(包括差动电流监测),外形尺寸为 1 个高度单元/19"。该单元可用于无测量功能的基本型 PDU 或模块化 PDU。所有重要电气参数的采集过程类似于 PDU metered。此外,该测量模块还集成有差动电流测量装置(B 型),用于监测所连接的耗电器的故障电流。耗电数据可便捷地通过网络接口或本地 TFT 显示屏查询。此外,还具有 PDU metered 的所有接口,例如用于连接外部传感器和智能手柄系统。
您的获益
现代化的测量功能缺失时,对现有安装设备进行改造的理想解决方案
包括差动电流测量/故障电流监控装置
丰富的测量功能(如 PDU metered)
带连接电缆和 CEE 连接器的规格,可直接使用
改造速度快,安装时只需短暂中断运行即可
紧凑型 1 U 19 英寸外壳,带预装的连接导线
高测量精度(通常 ± 1 %)
高能效设计,能耗低
超出极限值(如故障电流)时的声学警报可调
集成的 GbE 接口和 Web 服务器,可自动运行,无需其他组件
材料
铝挤压型材,经铝阳极氧化处理
General colour
RAL 9005
颜色
RAL 9005
选项
可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器
额定功率
11 kW
接线方式
CEE 插头/联轴器
每个供电电源的相数
3~
额定电流(最大)
16 A
准则
低电压指令 2014/35/EU
EMC 指令 2014/30/EG
标准
EN 62368-1
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 55 022
尺寸
宽度: 450 mm
高度: 144 mm
深度: 44 mm
接口
全冗余式以太网接口 10/100/1000 Mbit/s(2x RJ45, 1x 配备 PoE)
USB 2.0 端口 (USB-A),用于接地配置、固件更新和数据记录
CAN 总线接口 (RJ45),用于最多 16 个环境传感器
串联接口 RS232 (RJ12),用于 LTE 单元, Scripting, CLI
使用自带证书/TLS 1.2
报警时发送 E-Mail (SMTP)
用户管理包括权限管理
LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接
Syslog 服务器连接(最多 2 个服务器)
连接输入电缆(型号/长度)
H05VV-F5G2.5, 2 m
连接输出电缆(型号/长度)
H05VV-F5G2.5, 1,2 m
包装单元
1 件
净重
3.2 kg
毛重
3.7 kg
税率号
85369095
EAN
4028177948501
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27060402
产品描述
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 11.0 kW, rated current: 16 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005
认证
TÜV
声明
符合性声明
资料
Quick guide
数据页
技术细节
Technical details 2
软件
软件