过压保护模块,类型 3

型号: DK 7979724

集成的过压保护模块,用于终端设备保护(3 型),带信号触点,用于固定在机柜框架上。这些模块的作用在于保护敏感的硬件,是过压保护链中的第三级或最后一级。此外,在建筑布线或配电板中还必须有 1 型和 2 型的其他过压保护装置。

型号:
DK 7979724
型式
过压保护,形式 3
产品描述
集成的过压保护模块,用于终端设备保护(3 型),带信号触点,用于固定在机柜框架上。这些模块的作用在于保护敏感的硬件,是过压保护链中的第三级或最后一级。此外,在建筑布线或配电板中还必须有 1 型和 2 型的其他过压保护装置。
您的获益
即接即用的超压保护解决方案
可通用
可用性高 - 在发生故障时可以更换导电体,而不需要中断电源
保护模块采用插接系统,便于维护
16 A/32 A 相电流(1 相或 3 相)规格
带连接电缆和 CEE 连接器的规格
可立即在 TN-S 网络上使用
L/N 和 N/PE 连接路径
直接在导电体上进行光学状态监测
状态信号通过无电位信号触点转发,例如至 GLT
设计紧凑,节省安装空间
材料
铝挤压型材,经铝阳极氧化处理
颜色
RAL 9005
供货范围
包括固定件
额定功率
22 kW
接线方式
CEE 插头/联轴器
额定电流(最大)
32 A
准则
低电压指令 2014/35/EU
EMC 准则 2014/30/EU
标准
IEC 61 643-11
EN 61 643-11
尺寸
宽度: 44 mm
高度: 75 mm
长度: 250 mm
连接输入电缆(型号/长度)
H05VV-F5G2.5, 1 m
连接输出电缆(型号/长度)
H05VV-F5G2.5, 1 m
包装单元
1 件
净重
2.6 kg
毛重
2.96 kg
税率号
85366990
EAN
4028177948556
ETIM 9
EC000942
ECLASS 8.0
27130806
产品描述
DK surge voltage protector module, for terminal unit protection (type 3) with alarm contact, for fastening to the enclosure frame, rated power: 22.0 kW, rated current: 32 A, 3~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F5G4.0 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005, incl. assembly parts,
资料
信息表