PDU metered

型号: DK 7979.218

高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU 配备每相位电能测量功能,即测量整个 IT 机柜的输出。

型号:
DK 7979.218
产品描述
紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。馈电系统或每个相位配备电能测量功能。
您的获益
如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中
对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
VX IT 的免工具安装套件
PDU 自供电,无需外部电源供电
测量精度 ±1 % (kWh),符合 EN 62 053-21
内置的实时钟表配备缓冲电池(最长 10 年,可更换电池)
内置的电磁蜂鸣器用于声学警报
可设置电压、电流、功率的极限值(警告/警报)
总工作时间和阶段工作时间计数器,可复位
省电设计,能耗更小
技术数据
PDU 箱体中的 180° 旋转式显示屏/控制单元可更换
紧凑型功率保护开关 (16 A - Carling type)
内置的全冗余式电源件,从所有相位实现馈电
容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余
电压 V,电流 A,频率 Hz
有效功率,有效功,视在功率,视在功
功率因数 (cosPhi) 和相位角
零线电流测量/不平衡负载测定
熔断器监测装置用于监测内置熔断器的 PDU
高清 TFT 显示屏 128x128 Pixel (RGB) 配备背景亮度功能和节能模式,用于显示功率参数和 PDU 基本配置。
位置传感器用于监测监视屏旋转并正确将 PDU 显示于网页上
LED 电源灯用于显示电压
材料
铝型材,经黑色阳极氧化处理
插槽:塑料
供货范围
包括固定件
选项
可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器
可选择其他箱体颜色
Measurement functions, description
测量各相位和供电电源
高性能 CPU (ARM Cortex A8)
数字输入端(无电势触点)
额外的警报输出端/继电器输出端(转换触头)
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 1,095 mm
插座数量和型号
18 x C13 / 2 x C19
额定工作电压
230 V (交流)
额定电流(最大)
16 A
额定功率
3.7 kW
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 1~
接线方式
IEC C20
接口
全冗余监控,通过第 2 个网络
全冗余以太网接口 10/100/1000 Mbit/s
准则
EMC 指令 2014/30/EG
低电压指令 2014/35/EU
标准
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
协议
网络服务器 (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB 用于连接第三方软件 DCIM
FTP/SFTP(升级/文件传输)
工作温度范围
5 °C...50 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-20 °C...70 °C
适用于
箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,200 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
2 kg
毛重
2.54 kg
税率号
85366990
EAN
4028177973466
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
DK PDU 测量型,紧凑式基本电源分配,宽x长x深:44x1095x70,IEC 60320: 18 x C13,2 x C19,230 V,1~,16A,IEC C20
认证
TÜV
声明
符合性声明
资料
说明书
Additional instructions
Quick guide
数据页
技术细节
Technical details 2
Visio Shapes
软件
软件