本产品已停止供应于: 2025年3月30日
- 型号:
 - DK 7979231
 - 产品描述
 - 紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。馈电系统或每个相位配备电能测量功能。
 - 您的获益
 - 如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中
 - 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
 - VX IT 的免工具安装套件
 - PDU 自供电,无需外部电源供电
 - 测量精度 ±1 % (kWh),符合 EN 62 053-21
 - 内置的实时钟表配备缓冲电池(最长 10 年,可更换电池)
 - 内置的电磁蜂鸣器用于声学警报
 - 可设置电压、电流、功率的极限值(警告/警报)
 - 总工作时间和阶段工作时间计数器,可复位
 - 省电设计,能耗更小
 - 技术数据
 - PDU 箱体中的 180° 旋转式显示屏/控制单元可更换
 - 紧凑型功率保护开关 (16 A - Carling type)
 - 内置的全冗余式电源件,从所有相位实现馈电
 - 容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余
 - 电压 V,电流 A,频率 Hz
 - 有效功率,有效功,视在功率,视在功
 - 功率因数 (cosPhi) 和相位角
 - 零线电流测量/不平衡负载测定
 - 熔断器监测装置用于监测内置熔断器的 PDU
 - 高清 TFT 显示屏 128x128 Pixel (RGB) 配备背景亮度功能和节能模式,用于显示功率参数和 PDU 基本配置。
 - 位置传感器用于监测监视屏旋转并正确将 PDU 显示于网页上
 - LED 电源灯用于显示电压
 - 材料
 - 铝型材,经黑色阳极氧化处理
插槽:塑料 - 供货范围
 - 包括固定件
 - 选项
 - 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
每个馈电装置/相位/熔断装置的差动电流测量装置(型号 B)
监测选装件超压保护装置
可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器
可选择其他箱体颜色 - Measurement functions, description
 - 测量各相位和供电电源
 - 高性能 CPU (ARM Cortex A8)
 - 数字输入端(无电势触点)
 - 额外的警报输出端/继电器输出端(转换触头)
 - 尺寸
 - 宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 1,495 mm - 插座数量和型号
 - 12 x C19
 - 额定工作电压
 - 400 V (交流)
 - 额定电流(最大)
 - 32 A
 - 额定功率
 - 22 kW
 - 供电
 - 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~ - 连接电缆长度
 - 3 m
 - 接线方式
 - CEE
 - 接口
 - USB 2.0 端口 (USB-A),用于接地配置、固件更新和数据记录
 - CAN 总线接口 (RJ45),用于最多 16 个环境传感器
 - 串联接口 RS232 (RJ12),用于 LTE 单元, Scripting, CLI
 - 使用自带证书/TLS 1.2
 - 报警时发送 E-Mail (SMTP)
 - 用户管理包括权限管理
 - LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接
 - Syslog 服务器连接(最多 2 个服务器)
 - 全冗余以太网接口 10/100/1000 Mbit/s
 - Number RJ45 ports for sensor units max
 - 6
 - 准则
 - EMC 指令 2014/30/EG
 - 低电压指令 2014/35/EU
 - 标准
 - EN 62368-1
 - EN 61000-3
 - EN 61000-4
 - EN 61000-6
 - EN 62053-21
 - 协议
 - 网络服务器 (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
 - TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
 - SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
 - MIB 用于连接第三方软件 DCIM
 - FTP/SFTP(升级/文件传输)
 - 工作温度范围
 - 5 °C...50 °C
 - 空气湿度(没有凝露)
 - 10...95 %
 - 贮存温度范围
 - -20 °C...70 °C
 - 适用于
 - 箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,800 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,800 mm - 包装单元
 - 1 件
 - 净重
 - 0.001 kg
 - 毛重
 - 0.001 kg
 - 税率号
 - 85369095
 - EAN
 - 4028177947719
 - ETIM 9
 - EC002762
 - ETIM 8
 - EC002762
 - ECLASS 8.0
 - 27142604
 - 产品描述
 - PDU metered 32A/3P CEE 12xC19, DK PDU metered, Compact basic power distributor incl. energy mearsuremnt per phase, with network interface and display, WHD: 44x1495x70 mm
 
- 软件
 - 软件