- 商品编号:
- DK 7979.233
- 产品描述
- 紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。馈电系统或每个相位配备电能测量功能。
- 您的获益
- 如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中
- 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
- VX IT 的免工具安装套件
- PDU 自供电,无需外部电源供电
- 测量精度 ±1 % (kWh),符合 EN 62 053-21
- 内置的实时钟表配备缓冲电池(最长 10 年,可更换电池)
- 内置的电磁蜂鸣器用于声学警报
- 可设置电压、电流、功率的极限值(警告/警报)
- 总工作时间和阶段工作时间计数器,可复位
- 省电设计,能耗更小
- 技术数据
- PDU 箱体中的 180° 旋转式显示屏/控制单元可更换
- 内置的全冗余式电源件,从所有相位实现馈电
- 容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余
- 电压 V,电流 A,频率 Hz
- 有效功率,有效功,视在功率,视在功
- 功率因数 (cosPhi) 和相位角
- 零线电流测量/不平衡负载测定
- 熔断器监测装置用于监测内置熔断器的 PDU
- 高清 TFT 显示屏 128x128 Pixel (RGB) 配备背景亮度功能和节能模式,用于显示功率参数和 PDU 基本配置。
- 位置传感器用于监测监视屏旋转并正确将 PDU 显示于网页上
- LED 电源灯用于显示电压
- 材料
- 铝型材,经黑色阳极氧化处理
插槽:塑料
- 供货范围
- 包括固定件
- 选项
- 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
每个馈电装置/相位/熔断装置的差动电流测量装置(型号 B)
监测选装件超压保护装置
可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器
可选择其他箱体颜色
- Measurement functions, description
- 测量各相位和供电电源
- 高性能 CPU (ARM Cortex A8)
- 数字输入端(无电势触点)
- 额外的警报输出端/继电器输出端(转换触头)
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 1,295 mm
- 插座数量和型号
- 18 x 带保护接地触点的插座(F 型,CEE 7/3)
- 额定工作电压
- 400 V (交流)
- 额定电流(最大)
- 16 A
- 额定功率
- 11 kW
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~
- 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- 接口
- USB 2.0 端口 (USB-A),用于接地配置、固件更新和数据记录
- CAN 总线接口 (RJ45),用于最多 16 个环境传感器
- 串联接口 RS232 (RJ12),用于 LTE 单元, Scripting, CLI
- 使用自带证书/TLS 1.2
- 报警时发送 E-Mail (SMTP)
- 用户管理包括权限管理
- LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接
- Syslog 服务器连接(最多 2 个服务器)
- 全冗余以太网接口 10/100/1000 Mbit/s
- 准则
- EMC 指令 2014/30/EG
- 低电压指令 2014/35/EU
- 标准
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- 协议
- 网络服务器 (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB 用于连接第三方软件 DCIM
- FTP/SFTP(升级/文件传输)
- 工作温度范围
- 5 °C...50 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -20 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,800 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.4 kg
- 毛重
- 5.71 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177947733
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
-
DK PDU 测量型,紧凑式基本电源分配,每个相位带能量测量功能,带有网络接口和显示屏,宽x长x深:44x1295x70 mm,CEE 7/3: 18 个带接地保护触点的插头