- 型号:
 
- DK 7979143
 
- 产品描述
 
- 紧凑式基本配电。基本型 PDU 可以为每个 IT 机柜方便地提供专业配电方案,PDU 设计成可以水平安装在 19" 机架或垂直安装不占机架 U 位(零 U 安装)。 
 
- 您的获益
 
- 如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中 
 
- 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色) 
 
- VX IT 的免工具安装套件 
 
- 材料
 
- 铝挤压型材,经铝阳极氧化处理
插槽:塑料  
- 供货范围
 
- 用于 IEC C14, C20 插头的插头锁
包括固定件  
- 选项
 
- 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
可选择其他箱体颜色  
- 尺寸
 
- 宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 1,895 mm  
- 插座数量和型号
 
- 48 x C13 
 
- 额定工作电压
 
- 400 V (交流) 
 
- 额定电流(最大)
 
- 32 A 
 
- 额定功率
 
- 22 kW 
 
- 供电
 
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~  
- 连接电缆长度
 
- 3 m 
 
- 接线方式
 
- CEE 
 
- 准则
 
- EMC 指令 2014/30/EG 
 
- 低电压指令 2014/35/EU 
 
- 标准
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- 工作温度范围
 
- 5 °C...50 °C 
 
- 空气湿度(没有凝露)
 
- 10...95 % 
 
- 贮存温度范围
 
- -20 °C...70 °C 
 
- 适用于
 
- 箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 2,000 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 2,200 mm  
- 包装单元
 
- 1 件 
 
- 净重
 
- 5.5 kg
 
- 毛重
 
- 6.5 kg
 
- 税率号
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947597 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- 产品描述
 
- 
PDU basic 32A/3P CEE 48xC13, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 48 x C13