- 型号:
 
- DK 7979440
 
- 产品描述
 
- 紧装式结构的高端配电设备用于 IT 网络机架和服务器机架。根据不同的规格配置,配备各类全面的电能测量和监测等管理功能。 
 
- 您的获益
 
- 如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中 
 
- 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色) 
 
- VX IT 的免工具安装套件 
 
- PDU 自供电,无需外部电源供电 
 
- 测量精度 ±1 % (kWh),符合 EN 62 053-21 
 
- 可编程设置重新连接电源后的接通特性(开/关/上一状态) 
 
- 可编程设置开关特性(时间/编程设置逻辑电路) 
 
- 内置的实时钟表配备缓冲电池(最长 10 年,可更换电池) 
 
- 内置的电磁蜂鸣器用于声学警报 
 
- 可设置电压、电流、功率的极限值(警告/警报),可在各个输出插座中单独设置 
 
- 技术数据
 
- PDU 箱体中的 180° 旋转式显示屏/控制单元可更换 
 
- 内置的全冗余式电源件,从所有相位实现馈电 
 
- 容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余 
 
- 电压 V,电流 A,频率 Hz 
 
- 有效功率,有效功,视在功率,视在功 
 
- 功率因数 (cosPhi) 和相位角 
 
- 零线电流测量/不平衡负载测定 
 
- 熔断器监测装置用于监测内置熔断器的 PDU 
 
- 高清 TFT 显示屏 128x128 Pixel (RGB) 配备背景亮度功能和节能模式,用于显示功率参数和 PDU 基本配置。 
 
- 位置传感器用于监测监视屏旋转并正确将 PDU 显示于网页上 
 
- 多色 LED 信号灯(绿/黄/红)说明开关状态以及各个输出插座是否已达到极限值 
 
- LED 电源灯用于显示电压 
 
- 省电设计,能耗更小 
 
- 材料
 
- 铝型材,经黑色阳极氧化处理
插槽:塑料  
- 供货范围
 
- 包括固定件 
 
- 选项
 
- 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
每个馈电装置/相位/熔断装置的差动电流测量装置(型号 B)
监测选装件超压保护装置
可连接用于环境监控的 CMC III CAN 总线传感器,最多 16 个传感器
可选择其他箱体颜色  
- Measurement functions, description
 
- 通过 PoE 实现对 PDU 网页服务器的紧急供电,顺序关闭输出端 
 
- 每个输出插座的开关功能 
 
- 避免出现过载峰值:重新连接电源后顺序接通输出端 
 
- 电源故障时也可保存继电器的开关状态 
 
- 双稳态继电器:低电流消耗的同时保证高控制功率,同适用于高达 300 A 的接通电流 
 
- 成组:同时开关多个输出端 
 
- 测量各相位和供电电源 
 
- 每个输出插座的额外测量装置 
 
- 高性能 CPU (ARM Cortex A8) 
 
- 数字输入端(无电势触点) 
 
- 额外的警报输出端/继电器输出端(转换触头) 
 
- 尺寸
 
- 宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 1,895 mm  
- 插座数量和型号
 
- 36 x C13 / 6 x C19 
 
- 插座
 
- 36 x C 13
6 x C 19  
- 额定工作电压
 
- 400 V (交流) 
 
- 额定电流(最大)
 
- 16 A 
 
- 额定功率
 
- 11 kW 
 
- 供电
 
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~  
- 连接电缆长度
 
- 3 m 
 
- 接线方式
 
- CEE 
 
- 接口
 
- 全冗余式以太网接口 10/100/1000 Mbit/s(2x RJ45, 1x 配备 PoE) 
 
- USB 2.0 端口 (USB-A),用于接地配置、固件更新和数据记录 
 
- CAN 总线接口 (RJ45),用于最多 16 个环境传感器 
 
- 串联接口 RS232 (RJ12),用于 LTE 单元, Scripting, CLI 
 
- 使用自带证书/TLS 1.2 
 
- 报警时发送 E-Mail (SMTP) 
 
- 用户管理包括权限管理 
 
- LDAP(S)/Radius/Active Directory 连接 
 
- Syslog 服务器连接(最多 2 个服务器) 
 
- 准则
 
- EMC 指令 2014/30/EG 
 
- 低电压指令 2014/35/EU 
 
- 标准
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- 协议
 
- 网络服务器 (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB 用于连接第三方软件 DCIM 
 
- FTP/SFTP(升级/文件传输) 
 
- 工作温度范围
 
- 5 °C...50 °C 
 
- 空气湿度(没有凝露)
 
- 10...95 % 
 
- 贮存温度范围
 
- -20 °C...70 °C 
 
- 适用于
 
- 箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 2,000 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 2,200 mm  
- 包装单元
 
- 1 件 
 
- 净重
 
- 6.7 kg
 
- 毛重
 
- 6.82 kg
 
- 税率号
 
- 85369095 
 
- EAN
 
- 4028177948242 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- 产品描述
 
- 
DK PDU 管理型,高端电源分配器,每个输出插槽各带能量测量/开关和监控功能,带有网络接口和显示屏,宽x长x深:44x1895x70 mm,IEC 60 320: 36x C13 + 6x C19