插座板在塑料箱体中

型号: DK 7000630

接线板 230 V,应用未加限制,也可以使用角型插头,通过插接触点纵向排列。

型号:
DK 7000630
产品描述
8 路插座板用于带保护接地触点的插头型号(型号 F,CEE 7/4)。这类插座板可垂直安装在机柜框架上或 482.6 mm (19") 型材的后面。在 482.6 mm (19") 型材上需要多于 2 U 的空间。插座设置成 45°,这样也可以简单使用角型插头。连接电缆存放在插座板的一个接线嵌套内。接线嵌套配有一个单独的盖板和外部接线端子,以便单独接地。
材料
塑料
供货范围
连接电缆
固定螺钉
2 块扇形垫片
导电型插入螺母 M6
螺母
型式
无开关
插座
8 x D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
连接电缆长度
2 m
接线电缆(型号)
H05VV-F3G1.5 配有电缆芯线套管
额定工作电压
230 V AC, 50 Hz
额定电压
230 V AC, 50 Hz
额定电流(最大)
16 A
接线方式
芯线套管
安装可能性
TE 7000,后面的 482.6 mm (19") 型材(大于 2 U)
TE 7000,在框架内垂直
插座颜色
黑色
包装单元
1 件
净重
0.92 kg
毛重
1.026 kg
税率号
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
DK插座板,含8个插座
声明
符合性声明
资料
信息表
安全说明书
数据页
技术系统目录