插座

型号: SZ 2506100

安装在符合 EN 60 715 要求的支承轨 TS 35/7.5 和 TS 35/15 上,螺钉接线端子统一在一侧。

型号:
SZ 2506100
产品描述
用于安装在支承轨 TS 35/7.5 和 TS35/15 ,根据 EN 60 715。螺钉接线端子统一在一侧。外壳宽度 45 mm。
材料
聚酰胺
颜色
灰色
额定电压
250 V 交流
额定电流(最大)
16 A
插座
D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
包装单元
2 件
净重
0.13 kg
毛重
0.14 kg
税率号
85366990
EAN
4028177494664
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
SZ 德国插座 250V AC 一包二个