服务插座 用于机柜框架上的固定

型号: DK 7280100

用于机柜框架固定/16 A 的服务插座,将服务插座集成在一个独立的供电回路中,不受电子数据处理网络和 UPS 的影响。

型号:
DK 7280100
产品描述
一个服务插座集成在一个独立的供电回路中,不受电子数据处理 (EDV) 网络和不中断电源 UPS 的影响。安装简单,用固定角直接固定在箱体框架上。
材料
固定角:钢板
插座:塑料
表面
固定角:镀锌
供货范围
固定角
用于潮湿空间的插座(防护等级 IP 44)
安装固定件
额定电压
230 V
额定电流(最大)
16 A
插座
D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
包装单元
1 件
净重
0.44 kg
毛重
0.472 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
服务槽
资料
信息表