- 商品编号:
- DK 7480.035
- 产品描述
- 深度可调的导轨,用于安装设备,符合 DIN 43 880,结构尺寸 1 – 3(例如:用于安装内置插座、线路保护开关等)。带安装在后面的电缆夹钳,绝缘底座上各有一根零线和接地线。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 具有深度可调节的帽型安装轨的电源盒,用于安装符合 DIN 43880、安装尺寸为 1–3、背部带有用于电缆入口的毛刷条的设备
塑料罩盖,包括空白区盖板 (UL 94-V0)
44 个接线端子,4 mm²
2 个接线端子,16 mm²
2 块封板
12 个系列卡箍,用于消除连接电缆的应力
标识条,自粘式 - 最大分度单位 18 mm
- 22
- 说明
- 根据洽询也可由生产厂商个性化配置电缆保护开关。
- 尺寸
- 宽度: 482.6 mm
高度: 132.5 mm
深度: 155 mm - 高度单位
- 3 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.354 kg
- 毛重
- 2.54 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177166004
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK 电源箱3U,RAL7035