电源盒,482.6 mm (19") 可拉出

型号: DK 7480300

为容纳直流及交流组件而设计,拉出式正面组件提供了从上面和下面接入电线仓的途径。

型号:
DK 7480300
产品描述
深度可调的衡孔装配板,用于“速接式” 固定安装设备,符合 DIN 43 880,结构尺寸 1 – 3(例如:用于安装内置插座、线路保护开关等或者整个安装组件)。后面的电缆夹钳。绝缘底座上两个带接线端子的配电轨。塑料盖,包括空置区域的盖板。最大接受容量= 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm)。箱体高度:3 U。箱体深度:223mm。最大的拉出尺寸:220mm。接线端子:4 个 35 mm² 接线柱,18 个 16 mm² 接线柱(每个导轨)。
颜色
RAL 7035
供货范围
带塑料封盖的电源盒。
接线端子
18 个接线端子,16 mm²
4 个接线端子,35 mm²
消除拉力
标识带
刷条
最大分度单位 18 mm
22
尺寸
宽度: 482.6 mm
深度: 220 mm
高度单位
3 U
包装单元
1 件
净重
6.1 kg
毛重
6.14 kg
税率号
94032080
EAN
4028177247529
ETIM 9
EC002006
ECLASS 8.0
27189268
产品描述
DK 电源箱, 482.6MM (19 )