- 商品编号:
- DK 7200.001
- 产品描述
- 提供不同的 PCU/模块版本,用于安装到 IT 机柜的 19˝ 平面,以及与 PSM 母线一同使用。每个 PCU/PSM 模块有 6 或 8 个带有不同插头布局的插槽可供选择。每个输出插头位置都可以单独或分组通过 CMC III 进行切换。通过集成的 2 位红色 7 段式显示,可以配置报警极限值,并在正常运行时读取当前总电流。电源发生故障后,单个插槽将依次(即单独、连续)接通,以避免尖峰电流。带有单个电流测量装置的型式下,每个输出插头位置的 2 个发光二极管会提示当单个超过了极限值时。每个插槽可以通过 CMC III 分别设置电流极限值。每个 PCU/模块需要 24 V(直流)/约0.2 A 的控制电压来运行,它可以通过 CMC III 来提供。如果未使用 CMC III,则需要一个 24 V(直流)的外部电源。每个电源可以最多连接 4 个 PCU/PSM 模块。在这种情况下,不可使用网络/开关功能
- 作用方式
- PCU 上 2 位本地发光二极管 7 段式电流显示。可读性按照安装场地变化。
- 每个 PCU 的电流检测和监控。最小/最大极限值可调。测量范围 0 - 16 A。
- PCU 可通过总线系统组合,由此可实现选择性接通开关。
- PCU 的 6/8 个单独电流支路可与 CMC-TC 结合,通过 HTTP 和 SNMP 单独进行打开和关闭。
- 电源远程管理,远程极限值的改变和监视,报警时 SNMP 捕捉信号输出。
- 根据规格 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 或 4 x Schuko + 2 x C13 的输出插头位置配置
- 用户管理
- 材料
- 铝组件架,带塑料盖板
- 供货范围
- 1 个插座板 PCU 1 U(每个插座板最大 10 A)
1 根总线电缆
1 根用于供电的连接插头 - 插座
- 8 x Wieland GST 18
- 尺寸
- 高度: 44.5 mm
深度: 60 mm
长度: 465 mm - 额定电压
- 24 V 直流
- 额定电流(最大)
- 16 A
- Switchable outputs
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.159 kg
- 毛重
- 1.191 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- Rittal 电源control单位 1u 8 维
- 声明
- 符合性声明
- 数据页
- Visio Shapes