固定套件 用于 PSM 电流母线

型号: DK 7856011

用于在网络机柜中安装 PSM 母线。

型号:
DK 7856011
型式
不铺设电缆
材料
钢板,镀锌
供货范围
2 个安装角支架
包括固定件
2 个安装角支架
安装可能性
固定安装
适用于
箱体类型: TS IT
包装单元
1 件
净重
0.082 kg
毛重
0.093 kg
税率号
83024900
EAN
4028177402478
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
MC 装配 附件
资料
信息表